CELSIO HSK-A63 Ø8x130
IDnr. 208131
- Met hitte krimpende gereedschapshouder
- Reeksen: CELSIO
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: HSK-A 63
- Klemdiameter: 8 mm
- Uitstekende lengte: 130 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,003 mm gemeten in het klemboorgat (volgens DIN 69882-8)
- Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
- Min. draaimoment: 50 Nm
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
Klemdiameter D1 | 8 mm |
D2 [mm] | 27 |
D6 [mm] | 21 |
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 130 mm / 5.1" |
L2 [mm] | 37 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 104 |
G | M6 |
Min. draaimoment [Nm] | 50 |
Gewicht [kg] | 1 |
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
MQL (Minimal Quantity Lubrication)
Ontwerp geschikt voor MQL-bewerkingen, verkrijgbaar op aanvraag
Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders
Lengte-instelschroef
Met afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte (bijvoorbeeld Ø 3, Ø 4 en Ø 5)
Balanceerschroef
Met schroefdraad voor balanceerschroeven (behalve Ø 3, Ø 4 en Ø 5)
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar