CELSIO HSK-A80 Ø6x85
IDnr. 208160
- Hittekrimpende gereedschapshouders
- Reeks: CELSIO
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: HSK-A 80
- Klemdiameter: 6 mm
- Uitstekende lengte: 85 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,003 mm gemeten in het klemboorgat (volgens DIN 69882-8)
- Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
- Min. draaimoment: 20 Nm
Technische gegevens
Technologie | Hittekrimpende gereedschapshouders |
---|---|
Reeks | CELSIO |
Scheidingvlak met de gereedschaphouder | HSK-A 80 |
Standaard voor gereedschapshouder | DIN ISO 12164-1 |
Klemdiameter D1 | 6 mm |
D2 [mm] | 27 |
D6 [mm] | 21 |
L2 [mm] | 37 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 59 |
G | M5 |
Min. draaimoment [Nm] | 20 |
Gewicht [kg] | 1.2 |
Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,003 mm gemeten in het klemboorgat (volgens DIN 69882-8)
Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6
Gegevensdrager
Boorgat voor gegevensdrager optioneel
MQL (Minimal Quantity Lubrication)
Ontwerp geschikt voor MQL-bewerkingen, verkrijgbaar op aanvraag
Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders
Stelschroef voor de lengte
Met afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte
Balanceerschroef
Met schroefdraad voor balanceerschroeven
Individueel
Ook verkrijgbaar in versterkte versie
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar