CELSIO HSK-E32 Ø4x60
IDnr. 210141
- Met hitte krimpende gereedschapshouder
- Reeksen: CELSIO
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: HSK-E 32
- Klemdiameter: 4 mm
- Uitstekende lengte: 60 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,003 mm gemeten in het klemboorgat (volgens DIN 69882-8)
- Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
- Min. draaimoment: 6 Nm
Technische gegevens
Technologie | Met hitte krimpende gereedschapshouder |
---|---|
Reeksen | CELSIO |
Scheidingvlak met de gereedschaphouder | HSK-E 32 |
Standaard voor gereedschapshouder | DIN 69893-5 |
Klemdiameter D1 | 4 mm |
D2 [mm] | 17 |
D6 [mm] | 12 |
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 60 mm / 2.4" |
L4 [mm] | 40 |
Min. draaimoment [Nm] | 6 |
Gewicht [kg] | 0.1 |
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
Met afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte (bijvoorbeeld Ø 3, Ø 4 en Ø 5)
Balanceerschroef
Met schroefdraad voor balanceerschroeven (behalve Ø 3, Ø 4 en Ø 5)
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar