CELSIO HSK-E40 Ø16x60
Met hitte krimpende gereedschapshouder
IDnr. 26001170
CELSIO HSK-E40 Ø16x60, Gereedschapshouders
- Met hitte krimpende gereedschapshouder
- Reeksen: CELSIO
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: HSK-E 40
- Klemdiameter: 16 mm
- Uitstekende lengte: 60 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,003 mm gemeten in het klemboorgat (volgens DIN 69882-8)
- Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Technische gegevens
Technologie | Met hitte krimpende gereedschapshouder |
---|---|
Reeksen | CELSIO |
Scheidingvlak met de gereedschaphouder | HSK-E 40 |
Standaard voor gereedschapshouder | DIN 69893-5 |
Klemdiameter D1 | 16 mm |
D2 [mm] | 34.0 |
D6 [mm] | 27.0 |
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 60 mm / 2.4" |
L2 [mm] | 50.0 |
L4 [mm] | 40.0 |
Gewicht [kg] | 0.4 |
Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,003 mm gemeten in het klemboorgat (volgens DIN 69882-8)
Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6
Gegevensdragers
Boorgat voor gegevensdrager optioneel
MQL (Minimal Quantity Lubrication)
Ontwerp geschikt voor MQL-bewerkingen, verkrijgbaar op aanvraag
Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders
Lengte-instelschroef
Zonder afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte
Balanceerschroef
Met schroefdraad voor balanceerschroeven
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar