arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
CELSIO HSK-E40 Ø16x90 Vergelijkbare illustratie

CELSIO HSK-E40 Ø16x90

Hittekrimpende gereedschapshouders

IDnr. 208305

CELSIO HSK-E40 Ø16x90, Gereedschapshouders
  • Hittekrimpende gereedschapshouders
  • Reeks: CELSIO
  • Scheidingvlak met de gereedschaphouder: HSK-E 40
  • Klemdiameter: 16 mm
  • Uitstekende lengte: 90 mm
  • Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,003 mm gemeten in het klemboorgat (volgens DIN 69882-8)
  • Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
  • Min. draaimoment: 300 Nm
Technologie Hittekrimpende gereedschapshouders
Reeks CELSIO
Scheidingvlak met de gereedschaphouder HSK-E 40
Standaard voor gereedschapshouder DIN 69893-5
Klemdiameter D1 16 mm
D2 [mm] 34
D6 [mm] 27
L2 [mm] 51
L3 [mm] 10
L4 [mm] 70
G M12x1
Min. draaimoment [Nm] 300
Gewicht [kg] 0.5

Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,003 mm gemeten in het klemboorgat (volgens DIN 69882-8)

Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm

Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6

Gegevensdrager
Boorgat voor gegevensdrager optioneel

MQL (Minimal Quantity Lubrication)
Ontwerp geschikt voor MQL-bewerkingen, verkrijgbaar op aanvraag

Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders

Stelschroef voor de lengte
Met afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte (bijvoorbeeld Ø 3, Ø 4 en Ø 5)

Balanceerschroef
Met schroefdraad voor balanceerschroeven (behalve Ø 3, Ø 4 en Ø 5)

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar