CELSIO JIS-BT50 Ø14x200
IDnr. 208574
- Met hitte krimpende gereedschapshouder
- Reeksen: CELSIO
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: JIS-BT 50
- Klemdiameter: 14 mm
- Uitstekende lengte: 200 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,003 mm gemeten in het klemboorgat (volgens DIN 69882-8)
- Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
- Min. draaimoment: 180 Nm
Technische gegevens
Technologie | Met hitte krimpende gereedschapshouder |
---|---|
Reeksen | CELSIO |
Scheidingvlak met de gereedschaphouder | JIS-BT 50 |
Standaard voor gereedschapshouder | DIN ISO 7388-2 JD/JF |
Klemdiameter D1 | 14 mm |
D2 [mm] | 34 |
D6 [mm] | 27 |
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 200 mm / 7.9" |
L2 [mm] | 48 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 162 |
G | M10x1 |
Min. draaimoment [Nm] | 180 |
Gewicht [kg] | 3.9 |
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
Koelvloeistofvoorziening volgens ISO 7388 JD/JF
De boorgaten voor JF-vormen zijn verzegeld voor transport
Lengte-instelschroef
Met afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte
Balanceerschroef
Met schroefdraad voor balanceerschroeven
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar