CELSIO SK40 Ø10x160
IDnr. 208362
- Met hitte krimpende gereedschapshouder
- Reeksen: CELSIO
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: SK 40
- Klemdiameter: 10 mm
- Uitstekende lengte: 160 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,003 mm gemeten in het klemboorgat (volgens DIN 69882-8)
- Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
- Min. draaimoment: 70 Nm
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
Klemdiameter D1 | 10 mm |
D2 [mm] | 32 |
D6 [mm] | 24 |
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 160 mm / 6.3" |
L2 [mm] | 42 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 141 |
G | M8x1 |
Min. draaimoment [Nm] | 70 |
Gewicht [kg] | 1.6 |
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
De boorgaten voor een AF-vorm worden als met stelschroeven verzegeld voor transport
Lengte-instelschroef
Met afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte
Balanceerschroef
Met schroefdraad voor balanceerschroeven
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar