CELSIO SK40 Ø12x130
IDnr. 208353
- Met hitte krimpende gereedschapshouder
- Reeksen: CELSIO
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: SK 40
- Klemdiameter: 12 mm
- Uitstekende lengte: 130 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,003 mm gemeten in het klemboorgat (volgens DIN 69882-8)
- Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
- Min. draaimoment: 150 Nm
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
Klemdiameter D1 | 12 mm |
D2 [mm] | 32 |
D6 [mm] | 24 |
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 130 mm / 5.1" |
L2 [mm] | 48 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 110.9 |
G | M10x1 |
Min. draaimoment [Nm] | 150 |
Gewicht [kg] | 1.3 |
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
De boorgaten voor een AF-vorm worden als met stelschroeven verzegeld voor transport
Lengte-instelschroef
Met afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte (bijvoorbeeld Ø 3, Ø 4 en Ø 5)
Balanceerschroef
Met schroefdraad voor balanceerschroeven (behalve Ø 3, Ø 4 en Ø 5)
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar