CELSIO SK40 Ø20x130
IDnr. 208357
- Hittekrimpende gereedschapshouders
- Reeks: CELSIO
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: SK 40
- Klemdiameter: 20 mm
- Uitstekende lengte: 130 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,003 mm gemeten in het klemboorgat (volgens DIN 69882-8)
- Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
- Min. draaimoment: 450 Nm
Technische gegevens
Technologie | Hittekrimpende gereedschapshouders |
---|---|
Reeks | CELSIO |
Scheidingvlak met de gereedschaphouder | SK 40 |
Standaard voor gereedschapshouder | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
Klemdiameter D1 | 20 mm |
D2 [mm] | 42 |
D6 [mm] | 33 |
L2 [mm] | 53 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 110.9 |
G | M16x1 |
Min. draaimoment [Nm] | 450 |
Gewicht [kg] | 1.5 |
Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,003 mm gemeten in het klemboorgat (volgens DIN 69882-8)
Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6
Gegevensdrager
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69873
Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders
Koelmiddeltoevoer
Koelvloeistofvoorziening volgens ISO 7388 AD/AF
De boorgaten voor een AF-vorm worden als met stelschroeven verzegeld voor transport
Stelschroef voor de lengte
Met afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte (bijvoorbeeld Ø 3, Ø 4 en Ø 5)
Balanceerschroef
Met schroefdraad voor balanceerschroeven (behalve Ø 3, Ø 4 en Ø 5)
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar