CELSIO SK40 Ø32x100
IDnr. 208349
- Met hitte krimpende gereedschapshouder
- Reeksen: CELSIO
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: SK 40
- Klemdiameter: 32 mm
- Uitstekende lengte: 100 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,003 mm gemeten in het klemboorgat (volgens DIN 69882-8)
- Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
- Min. draaimoment: 750 Nm
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
Klemdiameter D1 | 32 mm |
D2 [mm] | 53 |
D6 [mm] | 44 |
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 100 mm / 3.9" |
L2 [mm] | 63 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 81 |
G | M16x1 |
Min. draaimoment [Nm] | 750 |
Gewicht [kg] | 1.5 |
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
De boorgaten voor een AF-vorm worden als met stelschroeven verzegeld voor transport
Lengte-instelschroef
Met afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte (bijvoorbeeld Ø 3, Ø 4 en Ø 5)
Balanceerschroef
Met schroefdraad voor balanceerschroeven (behalve Ø 3, Ø 4 en Ø 5)
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar