KOM HSK-A100 Ø16x60
Combinatieschaal en eindfreesadapters
IDnr. 23001892
KOM HSK-A100 Ø16x60, Gereedschapshouders
- Combinatieschaal en eindfreesadapters
- Reeksen: Combinatieschaal en eindfreesadapters
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: HSK-A 100
- Klemdiameter: 16 mm
- Draad in klemdiameter: M8
- Uitstekende lengte: 60 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,006 mm gemeten van de kegel tot D1
- Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Technische gegevens
Technologie | Combinatieschaal en eindfreesadapters |
---|---|
Reeksen | Combinatieschaal en eindfreesadapters |
Scheidingvlak met de gereedschaphouder | HSK-A 100 |
Standaard voor gereedschapshouder | DIN ISO 12164-1 |
Klemdiameter D1 | 16 mm |
Schroefdraad spanbout G | M8 |
D2 [mm] | 32 |
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 60 mm / 2.4" |
L4 [mm] | 31 |
L11 [mm] | 27 |
L12 [mm] | 17 |
Gewicht [kg] | 2.32 |
Variant
Voor het vasthouden van snijders met lengte- of kruisgleuf
Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,006 mm gemeten van de kegel tot D1
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
Inclusief spanbout, aandrijfring en veersleutel
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar