KOM SK50 Ø32x160
IDnr. 23001246
- Combinatieschaal en eindfreesadapters
- Reeksen: Combinatieschaal en eindfreesadapters
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: SK 50
- Klemdiameter: 32 mm
- Draad in klemdiameter: M16
- Uitstekende lengte: 160 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,006 mm gemeten van de kegel tot D1
- Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Technische gegevens
Technologie | Combinatieschaal en eindfreesadapters |
---|---|
Reeksen | Combinatieschaal en eindfreesadapters |
Scheidingvlak met de gereedschaphouder | SK 50 |
Standaard voor gereedschapshouder | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
Klemdiameter D1 | 32 mm |
Schroefdraad spanbout G | M16 |
D2 [mm] | 58 |
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 160 mm / 6.3" |
L4 [mm] | 140.9 |
L11 [mm] | 38 |
L12 [mm] | 24 |
Gewicht [kg] | 5.82 |
Variant
Voor het vasthouden van snijders met lengte- of kruisgleuf
Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,006 mm gemeten van de kegel tot D1
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
Inclusief spanbout, aandrijfring en veersleutel
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar