arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
AMC CYL HSK-A63 M10x150 L1=176 Vergelijkbare illustratie

AMC CYL HSK-A63 M10x150 L1=176

Draadschacht-adapter, cilindrisch

IDnr. 1313753

AMC CYL HSK-A63 M10x150 L1=176, Gereedschapshouders
  • Draadschacht-adapter, cilindrisch
  • Reeksen: Draadschacht-adapter, cilindrisch
  • Scheidingvlak met de gereedschaphouder: HSK-A 63
  • Draad in klemdiameter: M10
  • Uitstekende lengte: 176 mm
  • Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,005 mm gemeten van de kegel tot D1
  • Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Technologie Draadschacht-adapter, cilindrisch
Reeksen Draadschacht-adapter, cilindrisch
Scheidingvlak met de gereedschaphouder HSK-A 63
Standaard voor gereedschapshouder DIN ISO 12164-1
Schroefdraad spanbout G M10
D2 [mm] 18
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] 176 mm / 6.9"
L4 [mm] 150
Gewicht [kg] 0.955

Variant
Voor het klemmen van inschroeffrezen

Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,005 mm gemeten van de kegel tot D1

Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm

Gegevensdragers
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69873

Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar