AMC CYL HSK-A63 M16x150 L1=176
Draadschacht-adapter, cilindrisch
IDnr. 1313772
AMC CYL HSK-A63 M16x150 L1=176, Gereedschapshouders
- Draadschacht-adapter, cilindrisch
- Reeksen: Draadschacht-adapter, cilindrisch
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: HSK-A 63
- Draad in klemdiameter: M16
- Uitstekende lengte: 176 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,005 mm gemeten van de kegel tot D1
- Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Technische gegevens
Technologie | Draadschacht-adapter, cilindrisch |
---|---|
Reeksen | Draadschacht-adapter, cilindrisch |
Scheidingvlak met de gereedschaphouder | HSK-A 63 |
Standaard voor gereedschapshouder | DIN ISO 12164-1 |
Schroefdraad spanbout G | M16 |
D2 [mm] | 29 |
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 176 mm / 6.9" |
L4 [mm] | 150 |
Gewicht [kg] | 1.375 |
Variant
Voor het klemmen van inschroeffrezen
Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,005 mm gemeten van de kegel tot D1