AMC CYL SK40 M16x25 L1=44,1
IDnr. 1324695
- Draadschacht-adapter, cilindrisch
- Reeksen: Draadschacht-adapter, cilindrisch
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: SK 40
- Draad in klemdiameter: M16
- Uitstekende lengte: 44.1 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,005 mm gemeten van de kegel tot D1
- Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Technische gegevens
Technologie | Draadschacht-adapter, cilindrisch |
---|---|
Reeksen | Draadschacht-adapter, cilindrisch |
Scheidingvlak met de gereedschaphouder | SK 40 |
Standaard voor gereedschapshouder | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
Schroefdraad spanbout G | M16 |
D2 [mm] | 29 |
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 44,1 mm / 1.7" |
L4 [mm] | 25 |
Gewicht [kg] | 0.915 |
Variant
Voor het klemmen van inschroeffrezen
Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,005 mm gemeten van de kegel tot D1