arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ER11 Mini SK40x130 Vergelijkbare illustratie

ER11 Mini SK40x130

ER-kraagklauwplaat Mini

IDnr. 1314967

ER11 Mini SK40x130, Gereedschapshouders
  • ER-kraagklauwplaat Mini
  • Reeks: ER-kraagklauwplaat Mini
  • Scheidingvlak met de gereedschaphouder: SK 40
  • Uitstekende lengte: 130 mm
  • Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,008 mm bij 2,5 x D
  • Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Levering: Inclusief klemmoer
Technologie ER-kraagklauwplaat Mini
Reeks ER-kraagklauwplaat Mini
Scheidingvlak met de gereedschaphouder SK 40
Standaard voor gereedschapshouder DIN ISO 7388-1 AD/AF
ER-klemformaat ER 11
Min. klemdiameter D1 [mm] 1
Max. klemdiameter D1 [mm] 7
D2 [mm] 16
D3 [mm] 16
Uitstekende lengte L1 [mm] 130
L4 [mm] 12
L5 [mm] 110.9
G M8x1
Gewicht [kg] 1.01

Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,008 mm bij 2,5 x D

Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm

Gegevensdrager
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69873

Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders

Koelmiddeltoevoer
Koelvloeistofvoorziening volgens ISO 7388 AD/AF
De boorgaten voor AF-vormen zijn verzegeld voor transport

Stelschroef voor de lengte
Met schroefdraad voor een stelschroef voor axiale lengteverstelling, maar zonder stelschroef

Levering
Inclusief klemmoer

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar