ER16 Mini HSK-A63x160
ER-kraagklauwplaat Mini
IDnr. 23003949
ER16 Mini HSK-A63x160, Gereedschapshouders
- ER-kraagklauwplaat Mini
- Reeks: ER-kraagklauwplaat Mini
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: HSK-A 63
- Uitstekende lengte: 160 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,008 mm bij 2,5 x D
- Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Technische gegevens
Technologie | ER-kraagklauwplaat Mini |
---|---|
Reeks | ER-kraagklauwplaat Mini |
Scheidingvlak met de gereedschaphouder | HSK-A 63 |
Standaard voor gereedschapshouder | DIN ISO 12164-1 |
ER-klemformaat | ER 16 |
Min. klemdiameter D1 [mm] | 1 |
Max. klemdiameter D1 [mm] | 10 |
D2 [mm] | 22 |
D3 [mm] | 22 |
Uitstekende lengte L1 [mm] | 160 |
L4 [mm] | 18 |
L5 [mm] | 134 |
G | M11x1 |
Gewicht [kg] | 1.05 |
Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,008 mm bij 2,5 x D
Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Gegevensdrager
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69873
Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders
Stelschroef voor de lengte
Met schroefdraad voor een stelschroef voor axiale lengteverstelling, maar zonder stelschroef
Levering
Inclusief klemmoer
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar