arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ER16 CAT50x2 1/2 Vergelijkbare illustratie

ER16 CAT50x2 1/2"

ER-spankoppen

IDnr. 1389138

ER16 CAT50x2 1/2", Gereedschapshouders
  • ER-spankoppen
  • Reeks: ER-spankoppen
  • Scheidingvlak met de gereedschaphouder: CAT 50
  • Uitstekende lengte: 63.5 mm
  • Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,008 mm bij 2,5 x D
  • Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Levering: Inclusief klemmoer
Technologie ER-spankoppen
Reeks ER-spankoppen
Scheidingvlak met de gereedschaphouder CAT 50
Standaard voor gereedschapshouder ASME B5.50
ER-klemformaat ER 16
Min. klemdiameter D1 [mm] 1
Max. klemdiameter D1 [mm] 10
D2 [mm] 28
D3 [mm] 28
Uitstekende lengte L1 [mm] 63.5
L4 [mm] 17.5
L5 [mm] 44.45
Gewicht [kg] 1.01

Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,008 mm bij 2,5 x D

Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm

Gegevensdrager
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69873

Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders

Koelmiddeltoevoer
Koelvloeistoftoevoer volgens ASME B5.50
De boorgaten voor AF-vormen zijn verzegeld voor transport

Stelschroef voor de lengte
Zonder afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte

Levering
Inclusief klemmoer

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar