ER16 CAT50x4"
IDnr. 1389157
- ER-spankoppen
- Reeks: ER-spankoppen
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: CAT 50
- Uitstekende lengte: 101.6 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,008 mm bij 2,5 x D
- Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Technische gegevens
Technologie | ER-spankoppen |
---|---|
Reeks | ER-spankoppen |
Scheidingvlak met de gereedschaphouder | CAT 50 |
Standaard voor gereedschapshouder | ASME B5.50 |
ER-klemformaat | ER 16 |
Min. klemdiameter D1 [mm] | 1 |
Max. klemdiameter D1 [mm] | 10 |
D2 [mm] | 28 |
D3 [mm] | 28 |
Uitstekende lengte L1 [mm] | 101.6 |
L4 [mm] | 17.5 |
L5 [mm] | 82.55 |
Gewicht [kg] | 1.26 |
Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,008 mm bij 2,5 x D
Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Gegevensdrager
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69873
Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders
Koelmiddeltoevoer
Koelvloeistoftoevoer volgens ASME B5.50
De boorgaten voor AF-vormen zijn verzegeld voor transport
Stelschroef voor de lengte
Zonder afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte
Levering
Inclusief klemmoer
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar