ER16 HSK-A40x80
ER-spankoppen
IDnr. 263350
ER16 HSK-A40x80, Gereedschapshouders
- ER-spankoppen
- Reeksen: ER-spankoppen
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: HSK-A 40
- Uitstekende lengte: 80 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,008 mm bij 2,5 x D
- Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Technische gegevens
Technologie | ER-spankoppen |
---|---|
Reeksen | ER-spankoppen |
Scheidingvlak met de gereedschaphouder | HSK-A 40 |
Standaard voor gereedschapshouder | DIN ISO 12164-1 |
ER-klemformaat | ER 16 |
Min. klemdiameter D1 [mm] | 1 |
Max. klemdiameter D1 [mm] | 10 |
D2 [mm] | 28 |
D3 [mm] | 28 |
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 80 mm / 3.1" |
Uitstekende lengte L1 [mm] | 80 |
L4 [mm] | 17.5 |
L5 [mm] | 60 |
G | M11x1 |
Gewicht [kg] | 0.41 |
Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,008 mm bij 2,5 x D
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
Met schroefdraad voor een stelschroef voor axiale lengteverstelling, maar zonder stelschroef
Levering
Inclusief klemmoer
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar