ER16 HSK-A50x60
ER-spankoppen
IDnr. 23001961
ER16 HSK-A50x60, Gereedschapshouders
- ER-spankoppen
- Reeks: ER-spankoppen
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: HSK-A 50
- Uitstekende lengte: 60 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,008 mm bij 2,5 x D
- Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Technische gegevens
Technologie | ER-spankoppen |
---|---|
Reeks | ER-spankoppen |
Scheidingvlak met de gereedschaphouder | HSK-A 50 |
Standaard voor gereedschapshouder | DIN ISO 12164-1 |
ER-klemformaat | ER 16 |
Min. klemdiameter D1 [mm] | 1 |
Max. klemdiameter D1 [mm] | 10 |
D2 [mm] | 28 |
D3 [mm] | 28 |
Uitstekende lengte L1 [mm] | 60 |
L4 [mm] | 17.5 |
L5 [mm] | 34 |
Gewicht [kg] | 0.5 |
Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,008 mm bij 2,5 x D
Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders
Stelschroef voor de lengte
Zonder afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte
Levering
Inclusief klemmoer
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar