arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ER32 BT-DC30x60 Vergelijkbare illustratie

ER32 BT-DC30x60

ER-spankoppen

IDnr. 1415366

ER32 BT-DC30x60, Gereedschapshouders
  • ER-spankoppen
  • Reeks: ER-spankoppen
  • Dual Contact-variant
  • Scheidingvlak met de gereedschaphouder: BT-DC 30
  • Uitstekende lengte: 60 mm
  • Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,008 mm bij 2,5 x D
  • Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Levering: Inclusief klemmoer
Technologie ER-spankoppen
Reeks ER-spankoppen
Scheidingvlak met de gereedschaphouder BT-DC 30
ER-klemformaat ER 32
Min. klemdiameter D1 [mm] 2
Max. klemdiameter D1 [mm] 20
D2 [mm] 50
D3 [mm] 50
Uitstekende lengte L1 [mm] 60
L4 [mm] 23
L5 [mm] 38
G M18x1.5
Gewicht [kg] 0.52

Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,008 mm bij 2,5 x D

Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm

Gegevensdrager
Boorgat voor gegevensdrager optioneel

Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders

Koelmiddeltoevoer
Koelvloeistofvoorziening volgens ISO 7388 JD

Gezichtscontact
Vergelijkbaar met DIN ISO 7388-2 JD echter met vlakcontact
Dual Contact-versie met tegelijk conusvormige en vlakke werkoppervlakken

Stelschroef voor de lengte
Met schroefdraad voor een stelschroef voor axiale lengteverstelling, maar zonder stelschroef

Levering
Inclusief klemmoer

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar