ER32 BT-DC40x100
IDnr. 1415439
- ER-spankoppen
- Reeks: ER-spankoppen
- Dual Contact-variant
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: BT-DC 40
- Uitstekende lengte: 100 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,008 mm bij 2,5 x D
- Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Technische gegevens
Technologie | ER-spankoppen |
---|---|
Reeks | ER-spankoppen |
Scheidingvlak met de gereedschaphouder | BT-DC 40 |
ER-klemformaat | ER 32 |
Min. klemdiameter D1 [mm] | 2 |
Max. klemdiameter D1 [mm] | 20 |
D2 [mm] | 50 |
D3 [mm] | 50 |
Uitstekende lengte L1 [mm] | 100 |
L4 [mm] | 23 |
L5 [mm] | 73 |
G | M28x1.5 |
Gewicht [kg] | 1.64 |
Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,008 mm bij 2,5 x D
Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Gegevensdrager
Boorgat voor gegevensdrager optioneel
Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders
Koelmiddeltoevoer
Koelvloeistofvoorziening volgens ISO 7388 JD/JF
De boorgaten voor JF-vormen zijn verzegeld voor transport
Gezichtscontact
Vergelijkbaar met DIN ISO 7388-2 JD/JF echter met vlakcontact
Dual Contact-versie met tegelijk conusvormige en vlakke werkoppervlakken
Stelschroef voor de lengte
Met schroefdraad voor een stelschroef voor axiale lengteverstelling, maar zonder stelschroef
Levering
Inclusief klemmoer
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar