ER32 HSK-F63x70
ER-spankoppen
IDnr. 263375
ER32 HSK-F63x70, Gereedschapshouders
- ER-spankoppen
- Reeksen: ER-spankoppen
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: HSK-F 63
- Uitstekende lengte: 70 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,008 mm bij 2,5 x D
- Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Technische gegevens
Technologie | ER-spankoppen |
---|---|
Reeksen | ER-spankoppen |
Scheidingvlak met de gereedschaphouder | HSK-F 63 |
Standaard voor gereedschapshouder | DIN 69893-6 |
ER-klemformaat | ER 32 |
Min. klemdiameter D1 [mm] | 2 |
Max. klemdiameter D1 [mm] | 20 |
D2 [mm] | 50 |
D3 [mm] | 50 |
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 70 mm / 2.8" |
Uitstekende lengte L1 [mm] | 70 |
L4 [mm] | 23 |
L5 [mm] | 44 |
Gewicht [kg] | 1.45 |
Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,008 mm bij 2,5 x D
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
Zonder afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte
Levering
Inclusief klemmoer
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar