SINO-R CAT40 Ø1/2"x73
IDnr. 209612
- Expansie-gereedschapshouder
- Reeksen: SINO-R
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: CAT 40
- Klemdiameter: 1/2"
- Uitstekende lengte: 73 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,005 mm gemeten in de klemboring
- Balanceergraad: G6.3 bij 15.000 tpm of Umax < 1 gmm
- Min. draaimoment: 150 Nm
Technische gegevens
Technologie | Expansie-gereedschapshouder |
---|---|
Reeksen | SINO-R |
Scheidingvlak met de gereedschaphouder | CAT 40 |
Standaard voor gereedschapshouder | ASME B5.50 |
Klemdiameter D1 | 1/2" |
D2 [mm] | 39 |
D3 [mm] | 44.45 |
D6 [mm] | 32.2 |
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 73 mm / 2.9" |
L2 [mm] | 46 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 34 |
L5 [mm] | 53.95 |
G | M8x1 |
Min. draaimoment [Nm] | 150 |
Gewicht [kg] | 1.25 |
Variant
Optimaal voor zwaar freeswerk
Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,005 mm gemeten in de klemboring
Balanceergraad
G6.3 bij 15.000 tpm of Umax < 1 gmm
Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6
Tussenliggende hulzen
Met behulp van de tussenhulzen kunnen bredere schachtdiameters worden geklemd
Gegevensdragers
Boorgat voor gegevensdrager optioneel
Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders
Koelmiddeltoevoer
Koelvloeistoftoevoer volgens ASME B5.50
De boorgaten voor een AF-vorm worden als met stelschroeven verzegeld voor transport
Lengte-instelschroef
Met afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar