SINO-R HSK-F63 Ø1/2"x80
IDnr. 209662
- Expansie-gereedschapshouder
- Reeks: SINO-R
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: HSK-F 63
- Klemdiameter: 1/2"
- Uitstekende lengte: 80 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,005 mm gemeten in de klemboring
- Balanceergraad: G6.3 bij 15.000 tpm of Umax < 1 gmm
- Min. draaimoment: 130 Nm
Technische gegevens
Technologie | Expansie-gereedschapshouder |
---|---|
Reeks | SINO-R |
Scheidingvlak met de gereedschaphouder | HSK-F 63 |
Standaard voor gereedschapshouder | DIN 69893-6 |
Klemdiameter D1 | 1/2" |
D2 [mm] | 39 |
D3 [mm] | 44.45 |
L2 [mm] | 47 |
L4 [mm] | 34 |
L5 [mm] | 54 |
Min. draaimoment [Nm] | 130 |
Gewicht [kg] | 1.2 |
Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,005 mm gemeten in de klemboring
Balanceergraad
G6.3 bij 15.000 tpm of Umax < 1 gmm
Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6
Tussenliggende hulzen
Met behulp van de tussenhulzen kunnen bredere schachtdiameters worden geklemd
Gegevensdrager
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69873
Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders
Stelschroef voor de lengte
Zonder afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar