arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SINO-R HSK-F63 Ø16x85 Vergelijkbare illustratie

SINO-R HSK-F63 Ø16x85

Expansie-gereedschapshouder

IDnr. 209655

SINO-R HSK-F63 Ø16x85, Gereedschapshouders
  • Expansie-gereedschapshouder
  • Reeks: SINO-R
  • Scheidingvlak met de gereedschaphouder: HSK-F 63
  • Klemdiameter: 16 mm
  • Uitstekende lengte: 85 mm
  • Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,005 mm gemeten in de klemboring
  • Balanceergraad: G6.3 bij 15.000 tpm of Umax < 1 gmm
  • Min. draaimoment: 380 Nm
Technologie Expansie-gereedschapshouder
Reeks SINO-R
Scheidingvlak met de gereedschaphouder HSK-F 63
Standaard voor gereedschapshouder DIN 69893-6
Klemdiameter D1 16 mm
D2 [mm] 48.5
D3 [mm] 49.72
L2 [mm] 50
L4 [mm] 42
L5 [mm] 59
Min. draaimoment [Nm] 380
Gewicht [kg] 1.25

Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,005 mm gemeten in de klemboring

Balanceergraad
G6.3 bij 15.000 tpm of Umax < 1 gmm

Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6

Tussenliggende hulzen
Met behulp van de tussenhulzen kunnen bredere schachtdiameters worden geklemd

Gegevensdrager
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69873

Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders

Stelschroef voor de lengte
Zonder afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar