SINO-R SK40 Ø32x109
IDnr. 209550
- Expansie-gereedschapshouder
- Reeks: SINO-R
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: SK 40
- Klemdiameter: 32 mm
- Uitstekende lengte: 109 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,005 mm gemeten in de klemboring
- Balanceergraad: G6.3 bij 15.000 tpm of Umax < 1 gmm
- Min. draaimoment: 800 Nm
Technische gegevens
Technologie | Expansie-gereedschapshouder |
---|---|
Reeks | SINO-R |
Scheidingvlak met de gereedschaphouder | SK 40 |
Standaard voor gereedschapshouder | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
Klemdiameter D1 | 32 mm |
D2 [mm] | 65 |
D3 [mm] | 69.85 |
L2 [mm] | 61 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 47 |
L5 [mm] | 89.9 |
G | M10x1 |
Min. draaimoment [Nm] | 800 |
Gewicht [kg] | 1.5 |
Variant
Optimaal voor zwaar freeswerk
Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,005 mm gemeten in de klemboring
Balanceergraad
G6.3 bij 15.000 tpm of Umax < 1 gmm
Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6
Tussenliggende hulzen
Met behulp van de tussenhulzen kunnen bredere schachtdiameters worden geklemd
Gegevensdrager
Boorgat voor gegevensdrager optioneel
Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders
Koelmiddeltoevoer
Koelvloeistofvoorziening volgens ISO 7388 AD/AF
De boorgaten voor een AF-vorm worden als met stelschroeven verzegeld voor transport
Stelschroef voor de lengte
Met afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar