arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
TENDO ES CAT50 Ø32x30.9 Vergelijkbare illustratie

TENDO ES CAT50 Ø32x30.9

Hydraulische expansie-gereedschapshouder

IDnr. 204319

TENDO ES CAT50 Ø32x30.9, Gereedschapshouders
  • Hydraulische expansie-gereedschapshouder
  • Reeks: TENDO ES
  • Scheidingvlak met de gereedschaphouder: CAT 50
  • Klemdiameter: 32 mm
  • Uitstekende lengte: 30.9 mm
  • Uitloopnauwkeurigheid: < 0,003 mm bij 2,5 x D
  • Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
  • Min. draaimoment: 650 Nm
Levering: Exclusief activeringssleutel
Technologie Hydraulische expansie-gereedschapshouder
Reeks TENDO ES
Scheidingvlak met de gereedschaphouder CAT 50
Standaard voor gereedschapshouder ASME B5.50
Klemdiameter D1 32 mm
D2 [mm] 69.85
D6 [mm] 48
L2 [mm] 59.75
L4 [mm] 11.85
Min. draaimoment [Nm] 650
Gewicht [kg] 2.5

Variant
Extra kort ontwerp

Uitloopnauwkeurigheid
< 0,003 mm bij 2,5 x D

Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm

Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6

Tussenliggende hulzen
Met behulp van de tussenhulzen kunnen bredere schachtdiameters worden geklemd

Gegevensdrager
Boorgat voor gegevensdrager optioneel

Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders

Koelmiddeltoevoer
Koelvloeistoftoevoer volgens ASME B5.50

Stelschroef voor de lengte
Met afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte

Levering
Exclusief activeringssleutel

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar