TENDO FLANGE Ø1"x75
Hydraulische expansie-gereedschapshouder
IDnr. 28000057
TENDO FLANGE Ø1"x75, Gereedschapshouders
- Hydraulische expansie-gereedschapshouder
- Reeks: TENDO FLENS
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: FLANSCH/FLANGE
- Klemdiameter: 1"
- Uitloopnauwkeurigheid: < 0,003 mm bij 2,5 x D
- Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
- Min. draaimoment: 180 Nm
Technische gegevens
Technologie | Hydraulische expansie-gereedschapshouder |
---|---|
Reeks | TENDO FLENS |
Scheidingvlak met de gereedschaphouder | FLANSCH/FLANGE |
Klemdiameter D1 | 1" |
D2 [mm] | 54 |
D6 [mm] | 46.7 |
L [mm] | 75 |
L2 [mm] | 75 |
L4 [mm] | 47 |
Min. draaimoment [Nm] | 180 |
Gewicht [kg] | 1.9 |
Uitloopnauwkeurigheid
< 0,003 mm bij 2,5 x D
Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6
Tussenliggende hulzen
Met behulp van de tussenhulzen kunnen bredere schachtdiameters worden geklemd
Stelschroef voor de lengte
Zonder afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte
Levering
Inclusief activeringssleutel