TENDO FLANGE CAT50 Adapter
Hydraulische expansie-gereedschapshouder
IDnr. 28000185
TENDO FLANGE CAT50 Adapter, Gereedschapshouders
- Hydraulische expansie-gereedschapshouder
- Reeks: TENDO FLENS
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: FLANSCH/FLANGE
- Uitstekende lengte: 56 mm
Technische gegevens
Technologie | Hydraulische expansie-gereedschapshouder |
---|---|
Reeks | TENDO FLENS |
Scheidingvlak met de gereedschaphouder | FLANSCH/FLANGE |
Standaard voor gereedschapshouder | ASME B5.50 |
L4 [mm] | 21 |
L5 [mm] | 37 |
G | M16x1 |
Gewicht [kg] | 4.166 |
Koelmiddeltoevoer
Koelvloeistoftoevoer volgens ASME B5.50
De boorgaten voor een AF-vorm worden als met stelschroeven verzegeld voor transport
Stelschroef voor de lengte
Met afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte