arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
TENDO RLA

TENDO RLA

Hydraulische expansie-gereedschapshouder
Als de gevoelige set tandwielen is georiënteerd, wordt het gereedschap uiterst nauwkeurig gepositioneerd in een minimum aan voorbereidingstijd. De stelschroef voor de lengte is uitgerust met een voor- en achteraanslag.

Innovaties - uw voordelen

  • Compacte afstelaandrijvingen
    Dit zorgt voor een op de micron nauwkeurige lengteaanpassing van het metaalsnijgereedschap.
  • Geen positiewisseling
    Dankzij de zelfborgende afstelschroef
  • Geen radiale wijziging van de stelschroef
    De balanceergraad wordt niet beïnvloed.
  • Micron-nauwkeurige lengteafstelling
    Verplaatsing van 10 mm voor alle klemdiameters, met voor- en achteraanslag van de stelschroef
  • Tot op de micron precieze gereedschapswissel binnen enkele seconden, zonder randapparatuur.
    Tijdbesparing door kortere omsteltijden en geen investerings- en energiekosten door extra kleminrichtingen
  • Permanente uitloop- en rondloopnauwkeurigheid van < 0,003 mm
    Gelijkmatig snijwerk, langere levensduur van het gereedschap en lagere kosten voor het naslijpen of kopen van nieuw gereedschap
  • Standaard fijn gebalanceerd
    Geschikt voor hoge snelheden met een balanceergraad van G2.5 bij 25.000 tpm.
  • Uitgebreide compatibiliteit
    Vormt een ideale combinatie met TENDO SVL- en TRIBOS SVL-uitbreidingen
  • Uitstekende demping van trillingen
    Micro-blowouts worden voorkomen, optimale werkstukoppervlakken, machinespindelbescherming, langere levensduur van het gereedschap, wat resulteert in lagere kosten
  • Exacte voorafstelling van de lengte
    Kan radiaal of axiaal worden bediend voor snelle en eenvoudige voorinstelling van het gereedschap
  • Hoge mate van flexibiliteit
    Klemmen van verschillende diameters door het gebruik van tussenhulzen met sleuf of koelmiddelbestendige tussenhulzen
  • Alle in de handel verkrijgbare types gereedschapsschacht kunnen worden vastgeklemd
    Vorm A: met gladde cilindervormige schacht, schacht vorm A in overeenstemming met DIN 1835 en DIN 6535 HA Vorm AB: met plat vlak en cilindervormige schacht met trekkop, schacht vorm B in overeenstemming met DIN 1835 en DIN 6535 HB Vorm B: met laterale trekvlakken, schacht vorm B in overeenstemming met DIN 1835 Vorm E: met hellend klemvlak, schacht vorm E in overeenstemming met DIN 1835 en DIN 6535 HE

Opties en speciale informatie

  • Flexibele klemzones dankzij het gebruik van tussenhulzen
    Tussenhulzen maken het mogelijk om verschillende schachtdiameters van 3 - 32 mm vast te klemmen met slechts één gereedschapshouder. Uw voordeel: lagere aanschafkosten en grotere klemkracht bij de opgegeven schachtdiameter.