TENDO Turn
Hydraulische expansie-gereedschapshouder
Naast highlights als het flexibele klembereik dankzij het gebruik van tussenhulzen, de uitloop- en herhalingsnauwkeurigheid van < 0,003 mm (DSE dubbele kleminsert) en de eenvoudige handling, maakt de TENDO Turn vooral indruk door de unieke demping van trillingen. Dit helpt u om uitstekende werkstukoppervlakken te realiseren.
Beschrijving
Uw voordelen
- Tot op de micron precieze gereedschapswissel binnen enkele seconden, zonder randapparatuur.
Tijdbesparing door kortere omsteltijden en geen investerings- en energiekosten door extra kleminrichtingen - Onderhoudsarm
Het volledig gesloten systeem garandeert een lange levensduur - Hoge mate van flexibiliteit
Klemmen van verschillende diameters door het gebruik van tussenhulzen met sleuf of koelmiddelbestendige tussenhulzen - Exacte voorafstelling van de axiale lengte
Lengteverstelling in het bereik van 0,01 mm nauwkeurigheid, met een instelbereik van 10 mm - Permanente uitloop- en rondloopnauwkeurigheid van < 0,003 mm
Optimale oppervlakteresultaten, hoge precisie bij de bewerking en veilige processen dankzij uniforme bewerkingen en maximale reproduceerbaarheid - Uitstekend dempen van trillingen
Micro-blowouts worden voorkomen, beste werkstukoppervlakken, machinespindelbescherming, langere levensduur van het gereedschap, wat resulteert in lagere kosten - Standaard fijn gebalanceerd
Geschikt voor hoge snelheden met een balanceergraad van G2.5 bij 25.000 tpm (dubbele DSE-kleminzet) - Heel compatibel
Vormt een ideale combinatie met TENDO SVL- en TRIBOS SVL-uitbreidingen - Alle in de handel verkrijgbare gereedschapsschachttypes kunnen worden vastgeklemd
Vorm A: met gladde cilindervormige schacht, schacht vorm A in overeenstemming met DIN 1835 en DIN 6535 HA Vorm AB: met plat vlak en cilindervormige schacht met trekkop, schacht vorm B in overeenstemming met DIN 1835 en DIN 6535 HB Vorm B: met laterale trekvlakken, schacht vorm B in overeenstemming met DIN 1835 Vorm E: met hellend klemvlak, schacht vorm E in overeenstemming met DIN 1835 en DIN 6535 HE - Vuilgroefjes voor een betrouwbare koppeloverbrenging
Droge klemoppervlakken door verplaatsing van olie-, vet- of smeerresten in de vuilnisgroef
Opties en speciale informatie
- Flexibele klemzones dankzij het gebruik van tussenhulzen
Tussenhulzen maken het mogelijk om verschillende schachtdiameters van 3 - 32 mm vast te klemmen met slechts één gereedschapshouder. Uw voordeel: lagere aanschafkosten en grotere klemkracht bij de opgegeven schachtdiameter.