arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
TENDO Zero CAT50 Ø32x4 Vergelijkbare illustratie

TENDO Zero CAT50 Ø32x4"

Hydraulische expansie-gereedschapshouder

IDnr. 0204668Z

TENDO Zero CAT50 Ø32x4", Gereedschapshouders
  • Hydraulische expansie-gereedschapshouder
  • Reeks: TENDO Zero
  • Scheidingvlak met de gereedschaphouder: CAT 50
  • Klemdiameter: 32 mm
  • Uitstekende lengte: 101.6 mm
  • Uitloopnauwkeurigheid: < 0,003 mm bij 2,5 x DUitloopnauwkeurigheid van 0 microns, instelbaar
  • Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
  • Min. draaimoment: 650 Nm
Levering: Inclusief inbussleutel voor TENDO Zero, zonder activeringssleutel
Technologie Hydraulische expansie-gereedschapshouder
Reeks TENDO Zero
Scheidingvlak met de gereedschaphouder CAT 50
Standaard voor gereedschapshouder ASME B5.50
Klemdiameter D1 32 mm
D2 [mm] 64
D3 [mm] 69.9
D6 [mm] 59.6
Uitstekende lengte L1 [mm] 101.6
L2 [mm] 61
L3 [mm] 10
L4 [mm] 64.5
L5 [mm] 82.55
G M16x1
Min. draaimoment [Nm] 650
Gewicht [kg] 4.1

Variant
Kort, smal ontwerp

Uitloopnauwkeurigheid
< 0,003 mm bij 2,5 x D
Uitloopnauwkeurigheid van 0 microns, instelbaar

Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm

Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6

Gegevensdrager
Boorgat voor gegevensdrager optioneel

Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders

Koelmiddeltoevoer
Koelvloeistoftoevoer volgens ASME B5.50
De boorgaten voor een AF-vorm worden als met stelschroeven verzegeld voor transport

Stelschroef voor de lengte
Met afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte

Levering
Inclusief inbussleutel voor TENDO Zero, zonder activeringssleutel

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar