TENDO Zero CAT50 Ø5/8"x4"
IDnr. 0204654Z
- Hydraulische expansie-gereedschapshouder
- Reeks: TENDO Zero
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: CAT 50
- Klemdiameter: 5/8"
- Uitstekende lengte: 101.6 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: < 0,003 mm bij 2,5 x DUitloopnauwkeurigheid van 0 microns, instelbaar
- Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
- Min. draaimoment: 185 Nm
Technische gegevens
Technologie | Hydraulische expansie-gereedschapshouder |
---|---|
Reeks | TENDO Zero |
Scheidingvlak met de gereedschaphouder | CAT 50 |
Standaard voor gereedschapshouder | ASME B5.50 |
Klemdiameter D1 | 5/8" |
D2 [mm] | 38 |
D3 [mm] | 50.25 |
D4 [mm] | 69.9 |
D6 [mm] | 33.5 |
L2 [mm] | 49 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 47.5 |
L5 [mm] | 60.5 |
L6 [mm] | 82.55 |
G | M10x1 |
Min. draaimoment [Nm] | 185 |
Gewicht [kg] | 2.7 |
Variant
Kort, smal ontwerp
Uitloopnauwkeurigheid
< 0,003 mm bij 2,5 x D
Uitloopnauwkeurigheid van 0 microns, instelbaar
Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6
Gegevensdrager
Boorgat voor gegevensdrager optioneel
Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders
Koelmiddeltoevoer
Koelvloeistoftoevoer volgens ASME B5.50
De boorgaten voor een AF-vorm worden als met stelschroeven verzegeld voor transport
Stelschroef voor de lengte
Met afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte
Levering
Inclusief inbussleutel voor TENDO Zero, zonder activeringssleutel
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar