TRIBOS-M HSK-E25 Ø2x35
IDnr. 225620
- Polygonale gereedschapshouders
- Reeksen: TRIBOS-Mini
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: HSK-E 25
- Klemdiameter: 2 mm
- Uitstekende lengte: 35 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,003 mm bij 2,5 x D
- Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
- Min. draaimoment: 1 Nm
Technische gegevens
Technologie | Polygonale gereedschapshouders |
---|---|
Reeksen | TRIBOS-Mini |
Scheidingvlak met de gereedschaphouder | HSK-E 25 |
Standaard voor gereedschapshouder | DIN 69893-5 |
Klemdiameter D1 | 2 mm |
D2 [mm] | 9 |
D3 [mm] | 11 |
D4 [mm] | 18.8 |
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 35 mm / 1.4" |
L4 [mm] | 22.5 |
L5 [mm] | 23.4 |
L6 [mm] | 25 |
Min. draaimoment [Nm] | 1 |
Gewicht [kg] | 0.05 |
Variant
Optimaal voor lichte metaalbewerkingen - houd rekening met de radiale krachten
Draaisymmetrisch ontwerp
Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,003 mm bij 2,5 x D
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
Zonder schroefdraad voor koelvloeistofbuizen
Lengte-instelschroef
Zonder afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar