arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
TRIBOS-M HSK-EZ 15 Ø2.5x26 Vergelijkbare illustratie

TRIBOS-M HSK-EZ 15 Ø2.5x26

Polygonale gereedschapshouders

IDnr. 1607418

TRIBOS-M HSK-EZ 15 Ø2.5x26, Gereedschapshouders
  • Polygonale gereedschapshouders
  • Reeksen: TRIBOS-Mini
  • Scheidingvlak met de gereedschaphouder: HSK-EZ 15
  • Klemdiameter: 2.5 mm
  • Uitstekende lengte: 26 mm
  • Uitloopnauwkeurigheid: < 0,003 mm bij 2,5 x D
  • Balanceergraad: Rotatiesymmetrisch ontwerp
  • Min. draaimoment: 0.5 Nm
Technologie Polygonale gereedschapshouders
Reeksen TRIBOS-Mini
Scheidingvlak met de gereedschaphouder HSK-EZ 15
Standaard voor gereedschapshouder DIN ISO 12164-1
Klemdiameter D1 2.5 mm
D2 [mm] 6.65
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] 26 mm / 1.0"
L2 [mm] 21.2
L4 [mm] 20.05
Min. draaimoment [Nm] 0.5
Gewicht [kg] 0.012
Standaardlengte ja

Variant
Optimaal voor lichte metaalbewerkingen - houd rekening met de radiale krachten

Uitloopnauwkeurigheid
< 0,003 mm bij 2,5 x D

Balanceergraad
Rotatiesymmetrisch ontwerp

Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6

Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders

Koelmiddeltoevoer
Zonder schroefdraad voor koelvloeistofbuizen

Lengte-instelschroef
Zonder afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar