TRIBOS-M HSK-EZ 15 Ø3x26
Polygonale gereedschapshouders
IDnr. 1607419
TRIBOS-M HSK-EZ 15 Ø3x26, Gereedschapshouders
- Polygonale gereedschapshouders
- Reeksen: TRIBOS-Mini
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: HSK-EZ 15
- Klemdiameter: 3 mm
- Uitstekende lengte: 26 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: < 0,003 mm bij 2,5 x D
- Balanceergraad: Rotatiesymmetrisch ontwerp
- Min. draaimoment: 0.9 Nm
Technische gegevens
| Technologie | Polygonale gereedschapshouders |
|---|---|
| Reeksen | TRIBOS-Mini |
| Scheidingvlak met de gereedschaphouder | HSK-EZ 15 |
| Standaard voor gereedschapshouder | DIN ISO 12164-1 |
| Klemdiameter D1 | 3 mm |
| D2 [mm] | 6.65 |
| Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 26 mm / 1.0" |
| L2 [mm] | 21.2 |
| L4 [mm] | 20.05 |
| Min. draaimoment [Nm] | 0.9 |
| Gewicht [kg] | 0.012 |
| Standaardlengte | ja |
Variant
Optimaal voor lichte metaalbewerkingen - houd rekening met de radiale krachten
Uitloopnauwkeurigheid
< 0,003 mm bij 2,5 x D
Balanceergraad
Rotatiesymmetrisch ontwerp
Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6
Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders
Koelmiddeltoevoer
Zonder schroefdraad voor koelvloeistofbuizen
Lengte-instelschroef
Zonder afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar