arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
TRIBOS-M SK30 Ø1/8 Vergelijkbare illustratie

TRIBOS-M SK30 Ø1/8"x50

Polygonale gereedschapshouders

IDnr. 225786

TRIBOS-M SK30 Ø1/8"x50, Gereedschapshouders
  • Polygonale gereedschapshouders
  • Reeksen: TRIBOS-Mini
  • Scheidingvlak met de gereedschaphouder: SK 30
  • Klemdiameter: 1/8"
  • Uitstekende lengte: 50 mm
  • Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,003 mm bij 2,5 x D
  • Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
  • Min. draaimoment: 1.5 Nm
Technologie Polygonale gereedschapshouders
Reeksen TRIBOS-Mini
Scheidingvlak met de gereedschaphouder SK 30
Standaard voor gereedschapshouder DIN ISO 7388-1 AD
Klemdiameter D1 1/8"
D2 [mm] 9
D3 [mm] 11
D4 [mm] 16
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] 50 mm / 2.0"
L4 [mm] 22.5
L5 [mm] 25.2
L6 [mm] 30.9
Min. draaimoment [Nm] 1.5
Gewicht [kg] 0.25

Variant
Optimaal voor lichte metaalbewerkingen - houd rekening met de radiale krachten

Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,003 mm bij 2,5 x D

Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm

Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6

Gegevensdragers
Boorgat voor gegevensdrager optioneel

Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders

Koelmiddeltoevoer
Koelvloeistofvoorziening volgens ISO 7388 AD

Lengte-instelschroef
Zonder afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar