arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
TRIBOS-R CAT40 Ø1/2 Vergelijkbare illustratie

TRIBOS-R CAT40 Ø1/2"x150

Polygonale gereedschapshouders

IDnr. 235044

TRIBOS-R CAT40 Ø1/2"x150, Gereedschapshouders
  • Polygonale gereedschapshouders
  • Reeks: TRIBOS-R
  • Scheidingvlak met de gereedschaphouder: CAT 40
  • Klemdiameter: 1/2"
  • Uitstekende lengte: 150 mm
  • Uitloopnauwkeurigheid: < 0,003 mm bij 2,5 x D
  • Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
  • Min. draaimoment: 45 Nm
Technologie Polygonale gereedschapshouders
Reeks TRIBOS-R
Scheidingvlak met de gereedschaphouder CAT 40
Standaard voor gereedschapshouder ASME B5.50
Klemdiameter D1 1/2"
D2 [mm] 48
D3 [mm] 50.5
Uitstekende lengte L1 [mm] 150
L2 [mm] 47
L3 [mm] 10
L4 [mm] 45
L5 [mm] 130.95
G M8x1
Min. draaimoment [Nm] 45
Gewicht [kg] 2

Variant
Lang, stevig ontwerp

Uitloopnauwkeurigheid
< 0,003 mm bij 2,5 x D

Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm

Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6

Tussenliggende hulzen
Met behulp van de tussenhulzen kunnen bredere schachtdiameters worden geklemd

Gegevensdrager
Boorgat voor gegevensdrager optioneel

Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders

Koelmiddeltoevoer
Koelvloeistoftoevoer volgens ASME B5.50
De boorgaten voor een AF-vorm worden als met stelschroeven verzegeld voor transport

Stelschroef voor de lengte
Met afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar