arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
TRIBOS-R HSK-A63 Ø1/2 Vergelijkbare illustratie

TRIBOS-R HSK-A63 Ø1/2"x85

Polygonale gereedschapshouders

IDnr. 233792

TRIBOS-R HSK-A63 Ø1/2"x85, Gereedschapshouders
  • Polygonale gereedschapshouders
  • Reeks: TRIBOS-R
  • Scheidingvlak met de gereedschaphouder: HSK-A 63
  • Klemdiameter: 1/2"
  • Uitstekende lengte: 85 mm
  • Uitloopnauwkeurigheid: < 0,003 mm bij 2,5 x D
  • Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
  • Min. draaimoment: 45 Nm
Technologie Polygonale gereedschapshouders
Reeks TRIBOS-R
Scheidingvlak met de gereedschaphouder HSK-A 63
Standaard voor gereedschapshouder DIN ISO 12164-1
Klemdiameter D1 1/2"
D2 [mm] 48
D3 [mm] 50
L2 [mm] 47
L3 [mm] 10
L4 [mm] 45
L5 [mm] 59
G M8x1
Min. draaimoment [Nm] 45
Gewicht [kg] 0.9

Variant
Optimaal voor lichte metaalbewerkingen - houd rekening met de radiale krachten

Uitloopnauwkeurigheid
< 0,003 mm bij 2,5 x D

Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm

Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6

Tussenliggende hulzen
Met behulp van de tussenhulzen kunnen bredere schachtdiameters worden geklemd

Gegevensdrager
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69873

MQL (Minimal Quantity Lubrication)
Ontwerp geschikt voor MQL-bewerkingen, verkrijgbaar op aanvraag

Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders

Stelschroef voor de lengte
Met afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar