arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
TRIBOS-RM DLS ER20 Ø5x33.5 Vergelijkbare illustratie

TRIBOS-RM DLS ER20 Ø5x33.5

Polygonale gereedschapshouders

IDnr. 1419474

TRIBOS-RM DLS ER20 Ø5x33.5, Gereedschapshouders
  • Polygonale gereedschapshouders
  • Reeks: TRIBOS-RM
  • Scheidingvlak met de gereedschaphouder: ER 20
  • Versie met gedefinieerde lengteaanslag
  • Klemdiameter: 5 mm
  • Uitstekende lengte: 40.7 mm
  • Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,01 mm op 2,5 x D
  • Min. draaimoment: 3 Nm
Technologie Polygonale gereedschapshouders
Reeks TRIBOS-RM
Scheidingvlak met de gereedschaphouder ER 20
Standaard voor gereedschapshouder ISO 15488-A
Klemdiameter D1 5 mm
ER-klemformaat ER 20
D2 [mm] 14
D3 [mm] 15
L [mm] 65
L2 [mm] 50
L4 [mm] 30
L5 [mm] 33.5
G M6x1
Min. draaimoment [Nm] 3
Gewicht [kg] 0.25
Compatibel met alle conventionele ER-klemmoeren
Deze productvarianten zijn geschikt voor zowel frees- als draaicentra

Variant
Draaisymmetrisch ontwerp
Versie met gedefinieerde lengteaanslag

Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,01 mm op 2,5 x D

Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6

Stelschroef voor de lengte
Zonder afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte
Diepteaanslag verkrijgbaar als accessoire

Kegeluitvoering
ER-kegel conform vorm A DIN-6388
Extra ER-kegeluitvoering op aanvraag beschikbaar

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar