TRIBOS-RM DLS ER32 Ø5x33.5
Polygonale gereedschapshouders
IDnr. 1419493
TRIBOS-RM DLS ER32 Ø5x33.5, Gereedschapshouders
- Polygonale gereedschapshouders
- Reeks: TRIBOS-RM
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: ER 32
- Versie met gedefinieerde lengteaanslag
- Klemdiameter: 5 mm
- Uitstekende lengte: 41.7 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,01 mm op 2,5 x D
- Min. draaimoment: 5 Nm
Technische gegevens
Technologie | Polygonale gereedschapshouders |
---|---|
Reeks | TRIBOS-RM |
Scheidingvlak met de gereedschaphouder | ER 32 |
Standaard voor gereedschapshouder | ISO 15488-A |
Klemdiameter D1 | 5 mm |
ER-klemformaat | ER 32 |
D2 [mm] | 18 |
D3 [mm] | 19 |
L [mm] | 73.5 |
L2 [mm] | 55 |
L4 [mm] | 30 |
L5 [mm] | 33.5 |
G | M6x1 |
Min. draaimoment [Nm] | 5 |
Gewicht [kg] | 0.3 |
Compatibel met alle conventionele ER-klemmoeren
Deze productvarianten zijn geschikt voor zowel frees- als draaicentra
Deze productvarianten zijn geschikt voor zowel frees- als draaicentra
Variant
Draaisymmetrisch ontwerp
Versie met gedefinieerde lengteaanslag
Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,01 mm op 2,5 x D
Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6
Stelschroef voor de lengte
Zonder afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte
Diepteaanslag verkrijgbaar als accessoire
Kegeluitvoering
ER-kegel conform vorm A DIN-6388
Extra ER-kegeluitvoering op aanvraag beschikbaar
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar