TRIBOS-RM HSK-E25 Ø6x40
IDnr. 205085
- Polygonale gereedschapshouders
- Reeksen: TRIBOS-RM
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: HSK-E 25
- Klemdiameter: 6 mm
- Uitstekende lengte: 40 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,003 mm bij 2,5 x D
- Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
- Min. draaimoment: 10 Nm
Technische gegevens
Technologie | Polygonale gereedschapshouders |
---|---|
Reeksen | TRIBOS-RM |
Scheidingvlak met de gereedschaphouder | HSK-E 25 |
Standaard voor gereedschapshouder | DIN 69893-5 |
Klemdiameter D1 | 6 mm |
D2 [mm] | 20 |
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 40 mm / 1.6" |
L2 [mm] | 31 |
L4 [mm] | 30 |
Min. draaimoment [Nm] | 10 |
Gewicht [kg] | 0.12 |
Variant
Zeer stabiel ontwerp voor snelle en nauwkeurige werken
Draaisymmetrisch ontwerp
Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,003 mm bij 2,5 x D
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
Zonder schroefdraad voor koelvloeistofbuizen
Lengte-instelschroef
Zonder afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar