TRIBOS-RM SK30 Ø12x65
IDnr. 225793
- Polygonale gereedschapshouders
- Reeksen: TRIBOS-RM
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: SK 30
- Klemdiameter: 12 mm
- Uitstekende lengte: 65 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,003 mm bij 2,5 x D
- Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
- Min. draaimoment: 20 Nm
Technische gegevens
Technologie | Polygonale gereedschapshouders |
---|---|
Reeksen | TRIBOS-RM |
Scheidingvlak met de gereedschaphouder | SK 30 |
Standaard voor gereedschapshouder | DIN ISO 7388-1 AD |
Klemdiameter D1 | 12 mm |
D2 [mm] | 20 |
D3 [mm] | 22 |
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 65 mm / 2.6" |
L4 [mm] | 30 |
L5 [mm] | 45.9 |
Min. draaimoment [Nm] | 20 |
Gewicht [kg] | 0.35 |
Variant
Zeer stabiel ontwerp voor snelle en nauwkeurige werken
Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,003 mm bij 2,5 x D
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
Koelvloeistofvoorziening volgens ISO 7388 AD
Lengte-instelschroef
Zonder afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar