TRIBOS-S CAT50 Ø1 1/4"x150
IDnr. 205498
- Polygonale gereedschapshouders
- Reeks: TRIBOS-S
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: CAT 50
- Klemdiameter: 1 1/4"
- Uitstekende lengte: 150 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: < 0,003 mm bij 2,5 x D
- Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
- Min. draaimoment: 250 Nm
Technische gegevens
Technologie | Polygonale gereedschapshouders |
---|---|
Reeks | TRIBOS-S |
Scheidingvlak met de gereedschaphouder | CAT 50 |
Standaard voor gereedschapshouder | ASME B5.50 |
Klemdiameter D1 | 1 1/4" |
D2 [mm] | 45 |
D3 [mm] | 47.1 |
D4 [mm] | 69.85 |
L2 [mm] | 61 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 45 |
L5 [mm] | 108 |
L6 [mm] | 130.95 |
G | M10x1 |
Min. draaimoment [Nm] | 250 |
Gewicht [kg] | 3.49 |
Variant
Lang, smal ontwerp
Uitloopnauwkeurigheid
< 0,003 mm bij 2,5 x D
Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6
Tussenliggende hulzen
Met behulp van de tussenhulzen kunnen bredere schachtdiameters worden geklemd
Gegevensdrager
Boorgat voor gegevensdrager optioneel
Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders
Koelmiddeltoevoer
Koelvloeistoftoevoer volgens ASME B5.50
De boorgaten voor een AF-vorm worden als met stelschroeven verzegeld voor transport
Stelschroef voor de lengte
Met afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar