TRIBOS-S HSK-E32 Ø6x65
IDnr. 205261
- Polygonale gereedschapshouders
- Reeksen: TRIBOS-S
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: HSK-E 32
- Klemdiameter: 6 mm
- Uitstekende lengte: 65 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: < 0,003 mm bij 2,5 x D
- Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
- Min. draaimoment: 5 Nm
Technische gegevens
Technologie | Polygonale gereedschapshouders |
---|---|
Reeksen | TRIBOS-S |
Scheidingvlak met de gereedschaphouder | HSK-E 32 |
Standaard voor gereedschapshouder | DIN 69893-5 |
Klemdiameter D1 | 6 mm |
D2 [mm] | 9.9 |
D3 [mm] | 13.1 |
D4 [mm] | 26 |
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 65 mm / 2.6" |
L2 [mm] | 37 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 35 |
L5 [mm] | 38.2 |
L6 [mm] | 45 |
G | M5 |
Min. draaimoment [Nm] | 5 |
Gewicht [kg] | 0.25 |
Variant
Optimaal voor lichte metaalbewerkingen - houd rekening met de radiale krachten
Draaisymmetrisch ontwerp
Uitloopnauwkeurigheid
< 0,003 mm bij 2,5 x D
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
Met schroefdraad voor koelvloeistofbuizen
Lengte-instelschroef
Met afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar