MES BT-DC40 Ø22x35
IDnr. 1410341
- Vlakfreescilinder
- Reeks: Vlakfreescilinder
- Dual Contact-variant
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: BT-DC 40
- Klemdiameter: 22 mm
- Draad in klemdiameter: M10
- Uitstekende lengte: 35 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,006 mm gemeten van de kegel tot D1
- Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Technische gegevens
Technologie | Vlakfreescilinder |
---|---|
Reeks | Vlakfreescilinder |
Scheidingvlak met de gereedschaphouder | BT-DC 40 |
Klemdiameter D1 | 22 mm |
Schroefdraad spanbout G | M10 |
D2 [mm] | 48 |
L4 [mm] | 8 |
L11 [mm] | 19 |
Gewicht [kg] | 1 |
Dual Contact-variant | ja |
Variant
Voor het vasthouden van snijders met kruisgleuf
Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,006 mm gemeten van de kegel tot D1
Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Gegevensdrager
Boorgat voor gegevensdrager optioneel
Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders
Koelmiddeltoevoer
Koelvloeistofvoorziening volgens ISO 7388 JD/JF
De boorgaten voor JF-vormen zijn verzegeld voor transport
Gezichtscontact
Vergelijkbaar met DIN ISO 7388-2 JD/JF echter met vlakcontact
Dual Contact-versie met tegelijk conusvormige en vlakke werkoppervlakken
Levering
Inclusief spanbout
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar