arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
MES CF HSK-A63 Ø32x100 Vergelijkbare illustratie

MES CF HSK-A63 Ø32x100

Vlakfreescilinder

IDnr. 23000647

MES CF HSK-A63 Ø32x100, Gereedschapshouders
  • Vlakfreescilinder
  • Reeks: Vlakfreescilinder
  • Cool Flow-variant
  • Scheidingvlak met de gereedschaphouder: HSK-A 63
  • Klemdiameter: 32 mm
  • Draad in klemdiameter: M16
  • Uitstekende lengte: 100 mm
  • Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,006 mm gemeten van de kegel tot D1
  • Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Levering: Inclusief spanbout
Technologie Vlakfreescilinder
Reeks Vlakfreescilinder
Scheidingvlak met de gereedschaphouder HSK-A 63
Standaard voor gereedschapshouder DIN ISO 12164-1
Klemdiameter D1 32 mm
Schroefdraad spanbout G M16
D2 [mm] 78
L4 [mm] 74
L11 [mm] 24
Gewicht [kg] 3.32
Cool Flow-variant ja

Variant
Voor het vasthouden van snijders met kruisgleuf

Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,006 mm gemeten van de kegel tot D1

Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm

Gegevensdrager
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69873

Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders

Koelmiddeltoevoer
Coolflow-ontwerp - optimale koelmiddeltoevoer direct naar de snijrand van het gereedschap

Levering
Inclusief spanbout

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar