MES CF SK40 Ø27x160
IDnr. 23000945
- Vlakfreescilinder
- Reeks: Vlakfreescilinder
- Cool Flow-variant
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: SK 40
- Klemdiameter: 27 mm
- Draad in klemdiameter: M12
- Uitstekende lengte: 160 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,006 mm gemeten van de kegel tot D1
- Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Technische gegevens
Technologie | Vlakfreescilinder |
---|---|
Reeks | Vlakfreescilinder |
Scheidingvlak met de gereedschaphouder | SK 40 |
Standaard voor gereedschapshouder | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
Klemdiameter D1 | 27 mm |
Schroefdraad spanbout G | M12 |
D2 [mm] | 50 |
L4 [mm] | 140.9 |
L11 [mm] | 21 |
Gewicht [kg] | 3.84 |
Cool Flow-variant | ja |
Variant
Voor het vasthouden van snijders met kruisgleuf
Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,006 mm gemeten van de kegel tot D1
Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Gegevensdrager
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69873
Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders
Koelmiddeltoevoer
Coolflow-ontwerp - optimale koelmiddeltoevoer direct naar de snijrand van het gereedschap
Koelvloeistofvoorziening volgens ISO 7388 AD/AF
De boorgaten voor AF-vormen zijn verzegeld voor transport
Levering
Inclusief spanbout
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar